릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈 — 퍼지 밸브, 직선형
스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다.
블리드 밸브 및 퍼지 밸브
블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
B-4P-4M | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
B-4P-4M-MP-SC11 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
B-4P-6M | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
S-4P-4M | 탄소강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4P-2M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4P-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
SS-4P-4M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4P-4T | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 스터브 | - | - | Ver producto |
SS-4P-6M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4PM2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
SS-4PM8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4PST4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 UNF 나사 | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.